??
CAD-Modellauswahl
97881 TFMI 16 22.2 3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TFMI - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
97881 TFMI 16 22.2 3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
97881
DD
Abmessung d
16.0 mm
D
Abmessung
22.2 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
3.2 mm
H
Abmessung
3.0 mm
C
3.0 mm
R1
0.4 mm
P
Profil
3.1 mm
WS
Werkstoff
PTFE 177023/60
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.