??
CAD-Modellauswahl
98377 TFMI 70 82.2 7.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TFMI - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
98377 TFMI 70 82.2 7.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
98377
DD
Abmessung d
70.0 mm
D
Abmessung
82.2 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
7.5 mm
H
Abmessung
7.3 mm
C
7.5 mm
R1
0.8 mm
P
Profil
6.1 mm
WS
Werkstoff
PTFE 177023/60
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.