??
Choix du modèle CAO
10262 H50-5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H OF - Merkel® Hat seal without spring
Bill of material
10262 H50-5
ARTIKELNR
Item no.
10262
DD
d
50.0 mm
NUT
Groove
D
80.0 mm
H
16.0 mm
H1
4.0 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.