??
Choix du modèle CAO
10410 H120-3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
H OF - Merkel® Hat seal without spring
Bill of material
10410 H120-3
ARTIKELNR
Item no.
10410
DD
d
120.0 mm
NUT
Groove
D
148.0 mm
H
15.0 mm
H1
6.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.