??
Choix du modèle CAO
10605 Simko 320 X2 30 22 13.5 3.2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
Simko 320 - Merkel® Compact seal
Bill of material
10605 Simko 320 X2 30 22 13.5 3.2
ARTIKELNR
Item no.
10605
D
30.0 mm
DD
d
22.0 mm
NUT
Groove
L
13.5 mm
L1
3.2 mm
L2
2.1 mm
D1
d1
19.0 mm
D2
d2
29.4 mm
D3
d3
26.0 mm
C
4.0 mm
WS
Material
80 NBR M00878
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.