??
Choix du modèle CAO
TDUOP 25 8 12 112175
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 25 8 12 112175
ARTIKELNR
Item no.
112175
DN
25.0 mm
DN1
8.0 mm
NUT
Groove
D1
15.6 mm
D2
21.4 mm
H1
12.0 mm
H2
4.6 mm
H3
3.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.