??
Choix du modèle CAO
TDUOP 63 12 22 112179
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 63 12 22 112179
ARTIKELNR
Item no.
112179
DN
63.0 mm
DN1
12.0 mm
NUT
Groove
D1
43.0 mm
D2
57.4 mm
H1
22.0 mm
H2
9.0 mm
H3
5.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.