??
Choix du modèle CAO
TDUOP 125 20 30 112182
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 125 20 30 112182
ARTIKELNR
Item no.
112182
DN
125.0 mm
DN1
20.0 mm
NUT
Groove
D1
95.0 mm
D2
118.0 mm
H1
30.0 mm
H2
13.0 mm
H3
9.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.