??
Choix du modèle CAO
TDUOP 140 20 30 112183
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 140 20 30 112183
ARTIKELNR
Item no.
112183
DN
140.0 mm
DN1
20.0 mm
NUT
Groove
D1
110.0 mm
D2
132.5 mm
H1
30.0 mm
H2
14.0 mm
H3
10.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.