??
Choix du modèle CAO
TDUOP 80 16 25 112239
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOP - Merkel® Complete piston
Bill of material
TDUOP 80 16 25 112239
ARTIKELNR
Item no.
112239
DN
80.0 mm
DN1
16.0 mm
NUT
Groove
D1
55.0 mm
D2
73.5 mm
H1
25.0 mm
H2
9.0 mm
H3
6.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.