??
Choix du modèle CAO
11606 TDUOH 200 20 40
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
TDUOH - Merkel® Complete piston
Bill of material
11606 TDUOH 200 20 40
ARTIKELNR
Item no.
11606
DD
Dimensions d
20.0 mm
D
Dimensions
200.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
40.0 mm
H1
Dimensions
2.5 mm
H2
Dimensions
8.0 mm
C
8.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.