??
Choix du modèle CAO
11832 AU N 22 34 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N - Merkel® U-Ring
Bill of material
11832 AU N 22 34 6
ARTIKELNR
Order number
11832
WS
Material
94 AU P00925
DD
d
22.0 mm
D
34.0 mm
NUT
Groove
H
6.0 mm
H1
3.0 mm
L
7.0 mm
P
Profile
6.0 mm
C
5.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.