??
Choix du modèle CAO
13675 AU N 15 30 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N - Merkel® U-Ring
Bill of material
13675 AU N 15 30 8
ARTIKELNR
Order number
13675
WS
Material
94 AU P00925
DD
d
15.0 mm
D
30.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
H1
4.0 mm
L
9.0 mm
P
Profile
7.5 mm
C
0.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.