??
Choix du modèle CAO
14530 AU N 110 130 18
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
AU N - Merkel® U-Ring
Bill of material
14530 AU N 110 130 18
ARTIKELNR
Order number
14530
WS
Material
94 AU P00925
DD
d
110.0 mm
D
130.0 mm
NUT
Groove
H
18.0 mm
H1
12.0 mm
L
19.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
6.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.