??
Choix du modèle CAO
14818 T25.0-9 25 16.2 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
14818 T25.0-9 25 16.2 6
ARTIKELNR
Item no.
14818
DD
d
16.2 mm
D
25.0 mm
NUT
Groove
H
6.0 mm
H1
2.0 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.