??
Choix du modèle CAO
14868 T28.0-5 28 16 8
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
14868 T28.0-5 28 16 8
ARTIKELNR
Item no.
14868
DD
d
16.0 mm
D
28.0 mm
NUT
Groove
H
8.0 mm
H1
2.5 mm
C
3.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.