??
Choix du modèle CAO
15458 T120.0-1 120 76 20
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
15458 T120.0-1 120 76 20
ARTIKELNR
Item no.
15458
DD
d
76.0 mm
D
120.0 mm
NUT
Groove
H
20.0 mm
H1
3.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.