??
Choix du modèle CAO
15561 T160.0-5 160 110 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
15561 T160.0-5 160 110 15
ARTIKELNR
Item no.
15561
DD
d
110.0 mm
D
160.0 mm
NUT
Groove
H
15.0 mm
H1
3.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.