??
Choix du modèle CAO
15582 T180.0-1 180 130 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
15582 T180.0-1 180 130 15
ARTIKELNR
Item no.
15582
DD
d
130.0 mm
D
180.0 mm
NUT
Groove
H
15.0 mm
H1
4.0 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.