??
Choix du modèle CAO
15600 T190.0-4 190 145 21.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T OF - Merkel® Cup packing without spring
Bill of material
15600 T190.0-4 190 145 21.5
ARTIKELNR
Item no.
15600
DD
d
145.0 mm
D
190.0 mm
NUT
Groove
H
21.5 mm
H1
6.5 mm
C
5.5 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.