??
Choix du modèle CAO
24024286 M17 22 30 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 17 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24024286 M17 22 30 6
ARTIKELNR
Item no.
24024286
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
22.0 mm
D
30.0 mm
NUT
Groove
H
6.0 mm
S
4.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.