??
Choix du modèle CAO
24027634 S8 6 13 6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
S 8 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24027634 S8 6 13 6
ARTIKELNR
Item no.
24027634
DD
Dimension d
6.0 mm
D
Dimension
13.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
6.0 mm
L
Dimension
6.3 mm
P
Profile
3.5 mm
C
2.5 mm
E
Groove
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.