??
Choix du modèle CAO
24067432 M19 70 85 10
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 19 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24067432 M19 70 85 10
ARTIKELNR
Item no.
24067432
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
70.0 mm
D
85.0 mm
NUT
Groove
H
10.0 mm
S
7.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.