??
Choix du modèle CAO
24091143 S8 240 260 15
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
S 8 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24091143 S8 240 260 15
ARTIKELNR
Item no.
24091143
DD
Dimension d
240.0 mm
D
Dimension
260.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
15.0 mm
L
Dimension
16.0 mm
P
Profile
10.0 mm
C
5.0 mm
E
Groove
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.