??
Choix du modèle CAO
24103505 M19 140 160 12
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 19 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24103505 M19 140 160 12
ARTIKELNR
Item no.
24103505
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
140.0 mm
D
160.0 mm
NUT
Groove
H
12.0 mm
S
10.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.