??
Choix du modèle CAO
24120641 C/geschlossen 25 33 14.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
ES - Merkel® Chevron Seal Set
Bill of material
24120641 C/geschlossen 25 33 14.5
ARTIKELNR
Item no.
24120641
WS
Material
BI-N B3B246
DD
d
25.0 mm
D
33.0 mm
NUT
Groove
L
14.5 mm
C
3.0 mm
TYP
Type
C/close
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.