??
Choix du modèle CAO
24130942 KB 60 9.6 58.4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KB - Merkel® Guide ring
Bill of material
24130942 KB 60 9.6 58.4
ARTIKELNR
Item no.
24130942
D
60.0 mm
DF
dF
55.0 mm
DF1
dF1
58.4 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
NUT
Groove
P
Profile
2.5 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.