??
Choix du modèle CAO
24131039 SB 56 61 9.6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
SB - Merkel® Guide ring
Bill of material
24131039 SB 56 61 9.6
ARTIKELNR
Item no.
24131039
D
d
56.0 mm
DF
61.0 mm
NUT
Groove
DF1
57.6 mm
L
9.7 mm
H
9.6 mm
P
Profile
2.5 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.