??
Choix du modèle CAO
24138932 EK 65 50 12.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EK - Merkel® Chevron Seal Set
Bill of material
24138932 EK 65 50 12.5
ARTIKELNR
Item no.
24138932
DD
d
50.0 mm
D
65.0 mm
NUT
Groove
D1
d1
64.0 mm
L
13.0 mm
H
12.5 mm
P
Profile
7.5 mm
C
5.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.