??
Choix du modèle CAO
24139067 C/geschlossen 20 30 18.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
ESV - Merkel® Chevron Seal Set
Bill of material
24139067 C/geschlossen 20 30 18.5
ARTIKELNR
Item no.
24139067
WS
Material
BI-F B3K674
DD
d
20.0 mm
D
30.0 mm
NUT
Groove
L
18.5 mm
C
3.0 mm
TYP
Type
C/close
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.