??
Choix du modèle CAO
24143612 M17 680 720 24
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 17 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24143612 M17 680 720 24
ARTIKELNR
Item no.
24143612
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
680.0 mm
D
720.0 mm
NUT
Groove
H
24.0 mm
S
20.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.