??
Choix du modèle CAO
24181687 L27 150 130 17.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
L 27 - Merkel® Compact seal
Bill of material
24181687 L27 150 130 17.5
ARTIKELNR
Item no.
24181687
DD
Dimensions d
130.0 mm
D
Dimensions
150.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
16.5 mm
L
Dimensions
17.5 mm
P
Profile
10.0 mm
C
10.5 mm
R1
0.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.