??
Choix du modèle CAO
24182881 OMS-S 380 410 14
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
OMS-S - Merkel® Omegat
Bill of material
24182881 OMS-S 380 410 14
ARTIKELNR
Item no.
24182881
WS
Material
PTFE GM201
DD
Dimensions d
380.0 mm
D
Dimensions
410.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
14.0 mm
L
Dimensions
15.0 mm
P
Profile
15.0 mm
C
12.0 mm
R1
0.8 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.