??
Choix du modèle CAO
24213404 P9 270 295 22.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 9 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24213404 P9 270 295 22.5
ARTIKELNR
Item no.
24213404
DD
d
270.0 mm
D
295.0 mm
NUT
Groove
L
16.0 mm
H
22.5 mm
D1
282.6 mm
L1
22.5 mm
R2
2.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.