??
Choix du modèle CAO
24220088 EK 790 750 40
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EK - Merkel® Chevron Seal Set
Bill of material
24220088 EK 790 750 40
ARTIKELNR
Item no.
24220088
DD
d
750.0 mm
D
790.0 mm
NUT
Groove
D1
d1
787.5 mm
L
41.5 mm
H
40.0 mm
P
Profile
20.0 mm
C
10.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.