??
Choix du modèle CAO
24223257 T20 14 24 8.2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 20 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24223257 T20 14 24 8.2
ARTIKELNR
Item no.
24223257
DD
Dimensions d
14.0 mm
D
Dimensions
24.0 mm
NUT
Groove
H
Dimensions
8.2 mm
L
Dimensions
9.0 mm
P
Profile
5.0 mm
C
4.5 mm
R1
Radius
0.4 mm
E
Groove
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.