??
Choix du modèle CAO
24224416 P8 150 162 11
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
P 8 - Merkel® Double wiper
Bill of material
24224416 P8 150 162 11
ARTIKELNR
Item no.
24224416
WS
Material
85 NBR B247
DD
d
150.0 mm
D
162.0 mm
NUT
Groove
H
11.0 mm
L
5.5 mm
P
Profile
6.0 mm
D1
Inside diameter
159.0 mm
D2
Cord diameter
155.0 mm
L1
8.2 mm
L2
11.2 mm
R3
1.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.