??
Choix du modèle CAO
24245126 0217 290 320 23.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0217 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24245126 0217 290 320 23.5
ARTIKELNR
Item no.
24245126
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
290.0 mm
D
320.0 mm
NUT
Groove
H
23.5 mm
S
15.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.