??
Choix du modèle CAO
24245858 T18 70 50 12.2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 18 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24245858 T18 70 50 12.2
ARTIKELNR
Item no.
24245858
E
Groove
D
Dimension
70.0 mm
DD
Dimension d
50.0 mm
NUT
Groove
D1
Dimension d1
64.0 mm
H
Dimension
12.2 mm
L
Dimension
12.5 mm
P
Profile
10 mm
C
5.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.