??
Choix du modèle CAO
24245873 T18 250 220 18.6
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 18 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24245873 T18 250 220 18.6
ARTIKELNR
Item no.
24245873
E
Groove
ISO
D
Dimension
250.0 mm
DD
Dimension d
220.0 mm
NUT
Groove
D1
Dimension d1
240.0 mm
H
Dimension
18.6 mm
L
Dimension
20.0 mm
P
Profile
15 mm
C
7.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.