??
Choix du modèle CAO
24248388 EK 250 220 24
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
EK - Merkel® Chevron Seal Set
Bill of material
24248388 EK 250 220 24
ARTIKELNR
Item no.
24248388
DD
d
220.0 mm
D
250.0 mm
NUT
Groove
D1
d1
248.5 mm
L
25.0 mm
H
24.0 mm
P
Profile
15.0 mm
C
7.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.