??
Choix du modèle CAO
24250820 T22 28 38 7.3
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 22 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24250820 T22 28 38 7.3
ARTIKELNR
Item no.
24250820
DD
Dimension d
28.0 mm
D
Dimension
38.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
7.3 mm
L
Dimension
8.0 mm
P
Profile
5.0 mm
C
2.5 mm
E
Groove
ISO
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.