??
Choix du modèle CAO
24250882 PU82 136 141.9 4.9
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Bill of material
24250882 PU82 136 141.9 4.9
ARTIKELNR
Item no.
24250882
DD
d
136.0 mm
D
141.9 mm
NUT
Groove
S
2.95 mm
H
4.9 mm
L
5.8 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Material
95 AU V142
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.