??
Choix du modèle CAO
24275141 KB 600 24.5 597.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
KB - Merkel® Guide ring
Bill of material
24275141 KB 600 24.5 597.5
ARTIKELNR
Item no.
24275141
D
600.0 mm
DF
dF
592.0 mm
DF1
dF1
597.5 mm
L
25.0 mm
H
24.5 mm
NUT
Groove
P
Profile
4.0 mm
VPE
Packaging
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.