??
Choix du modèle CAO
24287379 T18 200 175 15.7
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 18 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24287379 T18 200 175 15.7
ARTIKELNR
Item no.
24287379
E
Groove
ISO
D
Dimension
200.0 mm
DD
Dimension d
175.0 mm
NUT
Groove
D1
Dimension d1
192.0 mm
H
Dimension
15.7 mm
L
Dimension
16.0 mm
P
Profile
12.5 mm
C
6.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.