??
Choix du modèle CAO
24293084 0214 1000 1050 37.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0214 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24293084 0214 1000 1050 37.5
ARTIKELNR
Item no.
24293084
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
1000.0 mm
D
1050.0 mm
NUT
Groove
H
37.5 mm
S
Profile
25.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.