??
Choix du modèle CAO
24294582 0217 800 850 32
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0217 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24294582 0217 800 850 32
ARTIKELNR
Item no.
24294582
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
800.0 mm
D
850.0 mm
NUT
Groove
H
32.0 mm
S
25.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.