??
Choix du modèle CAO
24299328 0214 170 195 18.5
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
NRS-0214 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24299328 0214 170 195 18.5
ARTIKELNR
Item no.
24299328
WS
Material
80 NBR B246
DD
d
170.0 mm
D
195.0 mm
NUT
Groove
H
18.5 mm
S
Profile
12.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.