??
Choix du modèle CAO
24300256 Rotomatic M15 240 255.5 1.2
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
M 15 - Merkel® Rotomatic
Bill of material
24300256 Rotomatic M15 240 255.5 1.2
ARTIKELNR
Item no.
24300256
DD
d
240.0 mm
D
255.5 mm
NUT
Groove
R1
1.2 mm
L
6.3 mm
C
6.0 mm
P
Profile
7.75 mm
WS
Material
GM201/NBR
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.