??
Choix du modèle CAO
24306330 T 24 60 68 10.4
HELP_VARIABLE
Company
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Description
T 24 - Merkel® U-Ring
Bill of material
24306330 T 24 60 68 10.4
DD
Dimension d
60.0 mm
D
Dimension
68.0 mm
NUT
Groove
H
Dimension
10.4 mm
L
Dimension
12.0 mm
P
Profile
4.0 mm
C
3.0 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.